Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
2-T - 2 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
2-T-MA
PN
Part Number
2-T-MA
PR
Power Rating
2 W
TYPE
Product Type
T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.600 Zoll
B
0.312 Zoll
C
- Zoll
D
D Dia.
- Zoll
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
0.6 x 0.36 Zoll
WEIGHT
Weight - Approx.
1.9 oz.
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen