Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
20-064 - Heavy Duty T-Slot Nuts, Single
Bill of material
20-064
PN
Part Number
20-064
DESCRIPTION
Description
T-Slot Nut, Single
STYLE
Style
Single
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Zinc Plated
A
M8
B
20 mm
C
16 mm
D
8.8 mm
E
7.9 mm
F
3.5 mm
WEIGHT
Weight
13 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)