Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
IPS
Beschreibung
20-081 - Economy T-Nut
Stückliste
20-081
PN
Part Number
20-081
DESCRIPTION
Description
SERIES
Series
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Clear Zinc Plated
A
M8
B
25 mm
C
16 mm
D
3.6 mm
WEIGHT
Weight
10 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen