Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
20-081 - Economy T-Nut
Bill of material
20-081
PN
Part Number
20-081
DESCRIPTION
Description
SERIES
Series
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Clear Zinc Plated
A
M8
B
25 mm
C
16 mm
D
3.6 mm
WEIGHT
Weight
10 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD