Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
20-160 ER32 DIN 69893-A
Bill of material
A63.02.20.1
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
A63.02.20.1
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannfutter HSK 63-2/20-160 ER32 DIN 69893 Form A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
BD1
Körperdurchmesser 1
50 mm
DF
Bunddurchmesser
63 mm
LPR
Kraglänge
160 mm
OAL
Gesamtlänge
192 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0320
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1,5 mm
WT
Masse (Gewicht)
2.1 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
40 mm
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1,5 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
20 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001034221
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KEMMLER
    20-100 ER32 DIN 69893-A
    KEMMLER
    10-100 ER16 DIN 69893-A
    KEMMLER
    Kraftspannfutter HSK-A 63-32-110 DIN 69893-1
    KEMMLER
    Schrumpffutter HSK 63-20-100 DIN 69893-A
    KEMMLER
    Schrumpffutter HSK 63-12-90 DIN 69893-A
    KEMMLER
    Schrumpffutter HSK 63-06-80 mit Kühlkanälen
    KEMMLER
    Schrumpffutter HSK 63-08-80 DIN 69893-A
    KEMMLER
    10-160 ER16 DIN 69893-A
    SCHUNK
    ER HSK-A63 -  ISO 12164-1 - ER collet chucks
    KEMMLER
    Quernut-Aufsteckdorn HSK 63-16-50 DIN 69893-A
    KEMMLER
    20-75 ER32 DIN 69893-A
    KEMMLER
    10-100 ER16 DIN 69893-F
    KEMMLER
    20-70 ER32 ISO 26623
    KEMMLER
    20-200 ER32 DIN 69893-A
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models