Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
20-182 - Economy T-Nut
Bill of material
20-182
PN
Part Number
20-182
DESCRIPTION
Description
SERIES
Series
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Black Zinc Plated
A
5/16-18
B
25 mm
C
16 mm
D
3.60 mm
E
7.1 mm
WEIGHT
Weight
10 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD