Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
20-182 - Economy T-Nut
Bill of material
20-182
PN
Part Number
20-182
DESCRIPTION
Description
SERIES
Series
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Black Zinc Plated
A
5/16-18
B
25 mm
C
16 mm
D
3.60 mm
E
7.1 mm
WEIGHT
Weight
10 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)