Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
20-4107, 20-4107-Black - 20 s 2 Hole Joining Strip
Bill of material
20-4107
PN
Part Number
SERIES
20
MATERIAL
Aluminum
GRADE
6105-T5
FINISH
B1
18.00 mm
C1
4.00 mm
D1
9.00 mm
H1
5.56 mm
A
40.00 mm
B
18.00 mm
C
20.00 mm
D
10.00 mm
E
9.00 mm
F
5.56 mm
G
4.00 mm
WEIGHT
.005
COLOR
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD