Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
20-4107, 20-4107-Black - 20 s 2 Hole Joining Strip
Bill of material
20-4107
PN
Part Number
SERIES
20
MATERIAL
Aluminum
GRADE
6105-T5
FINISH
B1
18.00 mm
C1
4.00 mm
D1
9.00 mm
H1
5.56 mm
A
40.00 mm
B
18.00 mm
C
20.00 mm
D
10.00 mm
E
9.00 mm
F
5.56 mm
G
4.00 mm
WEIGHT
.005
COLOR
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)