Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
20_AOB02_05 - European standard 20 series aluminum alloy profile-slot width 6.2
Bill of material
AOB02-H2020-L50
CODE
Code
SPE
MAT
mat
SUR
sur
L
l
mm
Wert eingeben für L
l
mm
cm
inch
ft
JM
Section size
20x20
MZ
Weight per meter
0.48 kg/m
JMJ
Cross-sectional area
172.64 mm2
LX
Moment of inertia of section
0.73x10^4
LY
Moment of inertia of section
0.73x10^4
WXMAX
Bending section modulus
728.80 mm^3
WYMAX
Bending section modulus
728.80 mm^3
LWK
Threaded hole processing
ALT
Additional processing on the left
ART
Follow-up processing on the right
BA
Wrench hole
mm
BB
Wrench hole
mm
BC
Wrench hole
mm
Z
Counterbore size
mm
CA
Spigot
mm
CB
Spigot
mm
CC
Spigot
mm
LINK
Web Link
Webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen