Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
20_AOB02_05 - European standard 20 series aluminum alloy profile-slot width 6.2
Bill of material
AOB02-H2020-L50
CODE
Code
SPE
MAT
mat
SUR
sur
L
l
mm
Entrez la valeur pour L
l
mm
cm
inch
ft
JM
Section size
20x20
MZ
Weight per meter
0.48 kg/m
JMJ
Cross-sectional area
172.64 mm2
LX
Moment of inertia of section
0.73x10^4
LY
Moment of inertia of section
0.73x10^4
WXMAX
Bending section modulus
728.80 mm^3
WYMAX
Bending section modulus
728.80 mm^3
LWK
Threaded hole processing
ALT
Additional processing on the left
ART
Follow-up processing on the right
BA
Wrench hole
mm
BB
Wrench hole
mm
BC
Wrench hole
mm
Z
Counterbore size
mm
CA
Spigot
mm
CB
Spigot
mm
CC
Spigot
mm
LINK
Web Link
Webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés