Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
20-T - 20 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
20-T-MN
PN
Part Number
20-T-MN
PR
Power Rating
20 W
TYPE
Product Type
T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
Male
CONN
Connectors
N
A
0.700 Zoll
B
4.000 Zoll
C
4.700 Zoll
D
2.000 Zoll
E
2.300 Zoll
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
NS
Dimensions L x Dia.
4.7 L x 2.3 Dia. Zoll
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen