Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
20-T - 20 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
20-T-MN
PN
Part Number
20-T-MN
PR
Power Rating
20 W
TYPE
Product Type
T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
Male
CONN
Connectors
N
A
0.700 Pouce
B
4.000 Pouce
C
4.700 Pouce
D
2.000 Pouce
E
2.300 Pouce
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
NS
Dimensions L x Dia.
4.7 L x 2.3 Dia. Pouce
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés