Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-1981/1000-413 - Borna portafusible del automóvil, 2conductores con taladro de pruebas 24 V con indicador de fallo por LED
Lista de materiales
2002-1981/1000-413
BESTNR
Código de Artículo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
10 - 12 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
10 A
HOEHE
Altura
32.90 mm
BREITE
Ancho
5.20 mm
TIEFE
Profundidad
72.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
2
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
8.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD