Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
20021221 - Shrouded Header, Vertical, Surface Mount
Bill of material
20021221-00006T1LF
PN
Part Number
20021221-00006T1LF
SERIES
Series
20021221
PO
Post Option
MLA
Mating Length (Dim A)
0 - 3.05mm mm
N
N - Number of Positions per Row
SLD
Selected Loaded
PAOPT
Packaging Options
PLOPT
Plating Options
LF
Lead Free Option
LF - Lead Free
X
Dim X
6.99 mm
Y
Dim Y
4.45 mm
Z
Dim Z
2.54 mm
P
Dim P
5.72 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型