카탈로그: Amphenol FCi
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol FCi
20021831-04004T1LF
Amphenol FCi
Board to Board Connectors
1.27mm Board to Board Signal
Minitek127® 1.27mm
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolfci/btb/1_27_mm/minitek_1_27/20021831_asmtab.prj},{NB=20021831-04004T1LF},{SERIES=20021831},{STH=4.0},{N=04},{PAOPT=T - Tube},{PLOPT=1},{LF=LF - Lead Free},{PPATH=20021831_parts/20021831_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
20021831 - 1.27x1.27mm Stack Header, Vertical, Surface Mount
Bill of material
20021831-04004T1LF
PN
Part Number
20021831-04004T1LF
SERIES
Series
20021831
STH
K - Stack Height (0.5mm Increment)
mm
값 입력 STH
K - Stack Height (0.5mm Increment)
mm
cm
inch
ft
확인
N
N - Number of Positions
-04
-06
-08
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-22
-24
-26
-28
-30
-32
-34
-36
-38
-40
-42
-44
-46
-48
-50
-04
-06
-08
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-22
-24
-26
-28
-30
-32
-34
-36
-38
-40
-42
-44
-46
-48
-50
PAOPT
Packaging Options
T - Tube
PLOPT
Plating Option
1 - G/F all over
4 - 0.25µm(10µ') Gold at Contact
8 - 0.76µm(30µ') Gold at Contact
1 - G/F all over
4 - 0.25µm(10µ') Gold at Contact
8 - 0.76µm(30µ') Gold at Contact
LF
Lead Free Option
LF - Lead Free
H
Mating Length
3.50
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청