Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
2002T103 - Stainless TRX Truss Tapping Screw(1-A)
Bill of material
20-02-T103-0040-0120
S
Size
4
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
0.7 mm
DS
Drive size
T20
DK
Outside Diameter
9.4 mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
K
Width
2.5 mm
TK
tolerance-k
+-0.15 mm
A
3.94 mm
I
1.20 mm
D
1.350 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD