Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
200501
Bill of material
2005010122
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
12
CURRENT
Maximum Current
12.0, 30.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin over Nickel
ROWS
Number of Rows
4
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Molex
    200501
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen