Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
200501
Bill of material
2005010122
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
12
CURRENT
Maximum Current
12.0, 30.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin over Nickel
ROWS
Number of Rows
4
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Molex
    200501
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD