Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
200501
Bill of material
2005010122
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
12
CURRENT
Maximum Current
12.0, 30.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin over Nickel
ROWS
Number of Rows
4
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Molex
    200501
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей