Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2007290000 - STARTERKIT WCU 650
Stückliste
Weidmueller 2007290000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2007290000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
STARTERKIT WCU 650
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Logik-Modul
DESCLONG
Langbeschreibung
Ein Logik-Modul ist eine Kleinsteuerung mit geringstem Stromverbrauch und intuitiver grafischer Programmierbarkeit in einem kompakten und robusten Gehäuse mit vielfältigen digitalen / analogen Ein- und Ausgängen. Die Mini-SPS eignet sich aufgrund ihrer sehr geringen Stromaufnahme, ihres großen Betriebsspannungsbereichs und den integrierten Leistungsausgängen auch ideal für batteriegestützte 12/24V-Systeme. Sie bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in industriellen, automobilen und maritimen Applikationen.
GTIN
4050118392517
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
93 mm
BAB577
Tiefe
30 mm
BAF016
Breite
45 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.178 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85371091