Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2007290000 - STARTERKIT WCU 650
Nomenclature
Weidmueller 2007290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2007290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STARTERKIT WCU 650
DESCSHORT
Description short
Module logique
DESCLONG
Description long
Un module logique est un petit système de commande éprouvé avec consommation de courant minimale et programmabilité graphique intuitive dans un boîtier compact et robuste avec diverses entrées et sorties numériques / analogiques. Grâce à sa consommation de courant réduite, sa large plage de tensions de fonctionnement et ses sorties de puissance intégrées, le mini-PLC convient aussi idéalement aux systèmes sur batterie 12/24 V. Il peut être utilisé dans une multitude d'applications maritimes, automobiles et industrielles.
GTIN
4050118392517
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
93 mm
BAB577
depth
30 mm
BAF016
width
45 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.178 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091