Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2007290000 - STARTERKIT WCU 650
Спецификация
Weidmueller 2007290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2007290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STARTERKIT WCU 650
DESCSHORT
Description short
Логический модуль
DESCLONG
Description long
Логический модуль представляет собой небольшую систему управления с минимальным потребляемым током и интуитивно понятным графическим программированием в компактном и прочном корпусе с различными цифровыми/аналоговыми входами и выходами. Благодаря своей минимальной потребляемой мощности, большому рабочему диапазону напряжения и интегрированными силовыми выходами, этот миниатюрный ПЛК также идеально подходит для систем 12/24 В с питанием от батареи. Он может использоваться в различных областях, связанных с промышленностью, автотранспортом и морским судоходством.
GTIN
4050118392517
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
93 mm
BAB577
depth
30 mm
BAF016
width
45 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.178 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091