Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2009360000 - UR20-4DI-P-3W
Kusovník
Weidmueller 2009360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2009360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4DI-P-3W
DESCSHORT
Description short
Digitální vstupní modul (I/O) Modul s digitálním vstupem, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, prostřednictvím systémové sběrnice, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Description long
Digitální vstupní modul pro přenos binárních signálů.
GTIN
4050118395143
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.085 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091