Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2009360000 - UR20-4DI-P-3W
Lista materiale
Weidmueller 2009360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2009360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4DI-P-3W
DESCSHORT
Description short
Modulo di ingresso digitale (I/O) Modulo di input digitale, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, tramite il bus di sistema, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Description long
Modulo di ingresso digitale per la trasmissione di segnali binari.
GTIN
4050118395143
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.085 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091