Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2009360000 - UR20-4DI-P-3W
Bill of material
Weidmueller 2009360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2009360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4DI-P-3W
DESCSHORT
Short Description
Digital input module (I/O) Digital input module, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via the system bus, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Long Description
Digital input module for transmission of binary signals.
GTIN
4050118395143
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.085 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)