Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2009360000 - UR20-4DI-P-3W
Lista materiałowa
Weidmueller 2009360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2009360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4DI-P-3W
DESCSHORT
Description short
Moduł wejściowy cyfrowy (I/O) Moduł wejściowy cyfrowy, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, z magistrali systemowej, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Description long
Cyfrowy moduł wejścia do przekazu sygnałów cyfrowych.
GTIN
4050118395143
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.085 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091