Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2010680000 - LOGIC UNIT WCU 650
Lista materiałowa
Weidmueller 2010680000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2010680000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LOGIC UNIT WCU 650
DESCSHORT
Description short
Moduł logiki
DESCLONG
Description long
Moduł logiczny jest sprawdzonym małym systemem sterowania o minimalnym poborze prądu. Jest wyposażony w intuicyjny interfejs graficzny umożliwiający programowanie oraz kompaktową i wytrzymałą obudowę z różnymi wejściami i wyjściami cyfrowymi / analogowymi. Ze względu na mały pobór mocy, szeroki zakres napięć roboczych oraz zintegrowane wyjścia zasilania, ten miniaturowy sterownik PLC idealnie nadaje się do stosowania w systemach zasilanych bateryjnie napięciem 12 / 24 V. Element może być stosowany w wielu aplikacjach przemysłowych, motoryzacyjnych i morskich.
GTIN
4050118397406
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
93 mm
BAB577
depth
30 mm
BAF016
width
45 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.102 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091
URL
URL