Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
201195
Bill of material
2011956000
PN
Part Number
2011956000
DESC
Description
Spot-On 2.0 Crimp Terminal, Female, Matte Tin (Sn) Plating, 22-26 AWG
CURRENT
Maximum Current
3.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Matte Tin
PMM
Plating min - Mating
0.7 µm
WS
Wire Size
22, 24, 26 AWG
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen