Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
201195
Bill of material
2011956000
PN
Part Number
2011956000
DESC
Description
Spot-On 2.0 Crimp Terminal, Female, Matte Tin (Sn) Plating, 22-26 AWG
CURRENT
Maximum Current
3.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Matte Tin
PMM
Plating min - Mating
0.7 µm
WS
Wire Size
22, 24, 26 AWG
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés