Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
201195
Bill of material
2011956000
PN
Part Number
2011956000
DESC
Description
Spot-On 2.0 Crimp Terminal, Female, Matte Tin (Sn) Plating, 22-26 AWG
CURRENT
Maximum Current
3.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Matte Tin
PMM
Plating min - Mating
0.7 µm
WS
Wire Size
22, 24, 26 AWG
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型