카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2012-MUFFE-DN32-GM87-110-80--
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Globe Valves
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/geradsitzventile/manuell/2012-muffe.prj},{NB=2012-MUFFE-DN32-GM87-110-80--},{PPATH=2012sblmuffenanschluss.prj},{DN=32},{D=G 1 1/4},{LTA=GM87},{L=110.00},{ANTG=80},{KV=19.5},{SAA=N4},{NR=19},{LTACF=0},{ANTYV=-},{ANTYVB='-','8690, 8691','8697'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2012-MUFFE - Pneumatically operated 2/2 way globe valve CLASSIC, G, NPT, RC
Bill of material
2012-MUFFE-DN32-GM87-110-80--
DN
Orifice size
32
32
D
Port connection G
G 1 1/4
G 1 1/4
mm
LTA
Port Connection GM_NM_RC
GM87
GM87
L
Total Length
110.00
110.00
mm
ANTG
Actuator size
80
80
mm
KV
Cv-Value-Water
19.5
19.5
m³/h
ANTYV
Prepared for Controller of type...
-
8690, 8691
8697
-
8690, 8691
8697
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청