Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
201649
Bill of material
2016495000
PN
Part Number
2016495000
DESC
Description
Spot-On 1.5 Crimp Terminal, Female, Matte Tin (Sn) Plating, 24-28 AWG
CURRENT
Maximum Current
2.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Matte Tin
PMM
Plating min - Mating
1000 µm
WS
Wire Size
24, 26, 28 AWG
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés