Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2017224 - UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2017224
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2017224
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangsklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 40 A, Anzahl der Anschlüsse: 12, Anschlussart: Flachsteckanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8)
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
40 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
40 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
12
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Flachsteckanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Flachsteckanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
51.500 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
54 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAO663
GTIN
4017918052683
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Durchgangsklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 40 A, Anschlussart: Flachsteckanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918052683
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL