Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2017240000 - VG M20 EXE 7-13 CR 7J
Kusovník
Weidmueller 2017240000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2017240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VG M20 EXE 7-13 CR 7J
DESCSHORT
Description short
Ex kabelová průchodka (plast) VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průdchodka 7J Exe) rovný, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) Polyamid 6
DESCLONG
Description long
Plastová kabelová průchodka pro utěsňovací pouzdra při protahování kabelů. S odlehčením tahu. Vhodné k použití v zónách s nebezpečím výbuchu.
GTIN
GTIN-Code
4050118400595
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP54
AAG623
wrench width 1
25 mm
AAG624
wrench width 2
25 mm
AAH508
max. sealing range
13 mm
AAH509
min. sealing range
7 mm
AAK241
fire resistance (according to UL94)
HB
AAQ325
type of protection
Ex e
AAS484
Bend protection present
No
AAS485
Counter nut present
No
AAW254
Design
straight
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
70 °C
ABC354
thread length connection thread
10 mm
ABC356
material of the sealing insert
Chloroprene
ABC357
impact category
7 Joule
BAA351
color
deep black
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAB707
overall height
33 mm
BAC255
Color
black
BAD656
Without halogens
No
AAF040
Mass
0.012 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model