Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2017430000 - VG M20 EXE 7-12 SI 7J
Lista materiałowa
Weidmueller 2017430000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2017430000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VG M20 EXE 7-12 SI 7J
DESCSHORT
Description short
Iskrobezpieczna dławnica kablowa (tworzywo sztuczne) VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe) proste, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) poliamid 6
DESCLONG
Description long
Dławnica kablowa wykonana za tworzywa sztucznego używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem. Odpowiednie do eksploatacji w strefach zagrożenia wybuchem.
GTIN
GTIN-Code
4050118400809
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP54
AAG623
wrench width 1
24 mm
AAG624
wrench width 2
24 mm
AAH508
max. sealing range
12 mm
AAH509
min. sealing range
7 mm
AAK241
fire resistance (according to UL94)
HB
AAQ325
type of protection
Ex e
AAS484
Bend protection present
No
AAS485
Counter nut present
No
AAW254
Design
straight
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
70 °C
ABC354
thread length connection thread
10 mm
ABC356
material of the sealing insert
Silicone
ABC357
impact category
7 Joule
BAA351
color
deep black
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAB707
overall height
30 mm
BAC255
Color
black
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.011 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL