2026560021
Molex
PCB Headers
1.20mm
Pico-EZmate Slim
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/1_20mm/pico_ezmate_slim/202656.prj},{NB=2026560021},{SHA256=XZDxClC9rqebWU6TjoeUxJ23NK9TdvBAzYN2revI+OM=},{INAME=10745__2026560021},{PN=2026560021},{DESC=Pico-EZmate Slim Wire-to-Board Header, Vertical, Housing Height 1.20mm, with Side Friction Locks, 2 Circuits},{CIRCUITS=2},{CURRENT=2.5},{MATERIAL=Gold},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
202656
Bill of material
2026560021
PN
Part Number
2026560021
DESC
Description
Pico-EZmate Slim Wire-to-Board Header, Vertical, Housing Height 1.20mm, with Side Friction Locks, 2 Circuits
CIRCUITS
Circuits
2
CURRENT
Maximum Current
2.5
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청