카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2031-DN40-SA62-H-VS-SMS
Buerkert
Products (A - Z)
8802
Diaphragm valve
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8802/membranventil/ventile/2031-vs-sms.prj},{NB=2031-DN40-SA62-H-VS-SMS},{PPATH=2031sblvs.prj},{DN=40},{DN1=40},{DWST=EA},{D=38.0x1.2},{LTA=SA62},{ANTG=H},{DM=125},{KV=30.0},{BPAB=10.0},{BPEA=10.0},{KH=1.000},{NR=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2031-VS-SMS - Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC with stainless steel body DN 8-100
Bill of material
2031-DN40-SA62-H-VS-SMS
DN
Diaphragm size
40
40
DN1
Orifice port connection
40
40
D
Port connection D1xS1
38.0x1.2
38.0x1.2
mm
LTA
Bürkert-Code port connection
SA62
SA62
ANTG
Actuator size
H
H
KV
Cv-Value-Water
30.0
30.0
m3/h
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
10.0
10.0
bar
BPEA
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
10.0
10.0
bar
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청