Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2042-3044 - Module relais, Tension nominale d'entrée DC 24 V, 2 RT, Limitation courant constant 8 A, Chemin de fer, Indication d'état vert, Largeur 20 mm
Nomenclature
2042-3044
BESTNR
No de produit
2042-3044
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
Nbre de pôles
8
HOEHE
Hauteur
77.70 mm
BREITE
Largeur
20.70 mm
TIEFE
Profondeur
52.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
37.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / -30 ... +25 % | 2 changeover contact
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49