Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2042-7304 - moduł przekaźnikowy półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, zakres napięcia wyjściowego 20 … 30 V DC, graniczny prąd stały 0.5 A, podłączanie 3-przew./załącz. p. dodatnim, kolej, częstotliwość 100 kHz, sygnalizacja statusu zielona, szerok
Lista materiałowa
2042-7304
BESTNR
Nr zamówienia.
2042-7304
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
liczba biegunów
6
HOEHE
wysokość
77.70 mm
BREITE
szerokość
15.50 mm
TIEFE
głębokość
52.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
70.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49