Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2042-7504 - Módulo con relé Solid-State, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, Rango de tensión de salida 0 … 48V DC, Corriente permanente límite 4 A, Conexión de 2 conductores, Ferrocarril, Indicador de estados, verde, Ancho de montaje 10 mm
Lista de materiales
2042-7504
BESTNR
Item-No.
2042-7504
BEZEICHNUNG
Designación
Módulo con relé Solid-State
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
48 V
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
4 A
HOEHE
Altura
77.70 mm
BREITE
Ancho
10.30 mm
TIEFE
Profundidad
52.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
14.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD