Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
204460
Bill of material
2044601104
PN
Part Number
2044601104
DESC
Description
Impel Plus 90 Ohm, 4-Pair Right-Angle Header, 1.90mm Pitch, Unguided, 10Columns, 80 Circuits, Plated Through Hole Dimension 0.31mm
APPLICATION
Application
Backplan, Coplanar
CIRCUITS
Circuits
80
CURRENT
Current - Maximum per Contact
80 A
DR
Data Rate
56.0 Gbps
PAIRS
Number of Pairs
4
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)