2044601104
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impel Plus
Powered by
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impel_plus/204460.prj},{NB=2044601104},{SHA256=wrIsxAeqi47Jki41NT3I24oihjNFwgJqHXga1xoh5FE=},{INAME=00004__2044601104},{PN=2044601104},{DESC=Impel Plus 90 Ohm, 4-Pair Right-Angle Header, 1.90mm Pitch, Unguided, 10Columns, 80 Circuits, Plated Through Hole Dimension 0.31mm},{APPLICATION=Backplan, Coplanar},{CIRCUITS=80},{CURRENT=80},{DR=56.0},{PAIRS=4},{ORIENTATION=Right Angle}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
204460
Bill of material
2044601104
PN
Part Number
2044601104
DESC
Description
Impel Plus 90 Ohm, 4-Pair Right-Angle Header, 1.90mm Pitch, Unguided, 10Columns, 80 Circuits, Plated Through Hole Dimension 0.31mm
APPLICATION
Application
Backplan, Coplanar
CIRCUITS
Circuits
80
CURRENT
Current - Maximum per Contact
80
A
DR
Data Rate
56.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
4
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청