Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2052.71. - 弹簧销的导向轴套 2478.20. .1
明细表
2052.71.036.045.115
BC
订购编号
2052.71.036.045.115
DOC
目录页
2052_71.pdf
D1
内径
36.000 mm
D2
外径
45.000 mm
L
长度
mm
GEW
体重
0.540 kg
ZTC
海关税号
84879090
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型