Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
205781 - BEV 425x150/305-ZST
Stückliste
205781
BEV_425X150_305_ZST
BEV 425x150/305-ZST
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
205781
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BEV 425x150/305-ZST
EAN
4047526205782
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
425 mm
RADBREITE
Radbreite
150 mm
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
2290 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
17.330 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlband
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bandage
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    251678 - BEV 250x130/140-ZST
    Blickle
    255406 - BEV 285x75/220-ZST
    Blickle
    252767 - BEV 200x50/140-ZST
Previews
3D
2D
Download CAD models