AGRU 11208503371 Poly-Flo Dog Bone Restraint and Flow-Through PPR grey 50/32 SDR17/11
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PPR Poly-Flo
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/ppr_poly_flo/208_1.prj},{NB=AGRU_11208503371_Poly-Flo Dog Bone_Restraint and Flow-Through_PPR grey_50/32 SDR17/11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11208503371},{M=11208503371},{BILDCODE=208.1},{WEIGHT=0.140},{DIMENSIONLANG=50/32 SDR17/11},{DURCHMESSER=50/32},{EXT_BEZ_1=Poly-Flo Dog Bone},{EXT_BEZ_2=Restraint and Flow-Through},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=simultaneous + cascade welding},{S1=3.000},{S2=3.000},{L=130.000},{L1=10.000},{L2=32.500},{L3=28.000},{L4=2.500},{D1=50.000},{D2=32.000},{D3=58.000},{D4=4.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
208.1 - Poly-Flo Dog Bone
Bill of material
AGRU_11208503371_Poly-Flo Dog Bone_Restraint and Flow-Through_PPR grey_50/32 SDR17/11
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
11208503371
11208503371
M
Article number
11208503371
11208503371
BILDCODE
Image Code
208.1
WEIGHT
Weight
0.140
0.140
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
50/32 SDR17/11
50/32 SDR17/11
DURCHMESSER
Dimension short
50/32
50/32
EXT_BEZ_1
Description 1
Poly-Flo Dog Bone
EXT_BEZ_2
Description 2
Restraint and Flow-Through
MATERIAL
Material
PPR grey
HERSTELLV
Manufacturing process
machined
VERBINDUNG
Connection methode
simultaneous + cascade welding
S1
3.000
3.000
mm
S2
3.000
3.000
mm
L
Dimension L
130.000
130.000
mm
L1
10.000
mm
L2
32.500
32.500
mm
L3
28.000
28.000
mm
L4
2.500
2.500
mm
D1
50.000
50.000
mm
D2
32.000
32.000
mm
D3
58.000
58.000
mm
D4
4.000
4.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청