Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2080490000 - AMG ELM-4F
Nomenclature
Weidmueller 2080490000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2080490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG ELM-4F
DESCSHORT
Description short
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 4 A, 24 V DC
DESCLONG
Description long
Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
GTIN
4050118419535
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
AAC058
Rated operating current
4 A
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
775 W
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
0.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL