Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2081900000 - AMG CM
Nomenclature
Weidmueller 2081900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2081900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG CM
DESCSHORT
Description short
Unité de commande de surveillance électronique de la charge
DESCLONG
Description long
Module de commande pour surveillance électronique de la charge.
GTIN
4050118419573
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
452 W
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
0.056 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010