Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2082000000 - AMG ELM-6 EX
Stückliste
Weidmueller 2082000000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2082000000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AMG ELM-6 EX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 6 A, 24 V DC
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronische Lastüberwachung zur Überwachung nachgeschalteter Stromkreise.
GTIN
4050118419450
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
24 V
AAC058
Nennbetriebsstrom
6 A
AAC063
nominale Messspannung
24 V
AAP621
Anzahl der Phasen
1
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1128 W
BAD915
Spannungsart
DC
AAF040
Masse
0.040 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010