Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2082000000 - AMG ELM-6 EX
Lista materiałowa
Weidmueller 2082000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2082000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG ELM-6 EX
DESCSHORT
Description short
Elektroniczne monitorowanie obciążenia, bezpiecznik elektryczny, 6 A, 24 V DC
DESCLONG
Description long
Elektroniczny monitor obciążenia do obwodów elektrycznych.
GTIN
4050118419450
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
AAC058
Rated operating current
6 A
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1128 W
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
0.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010